0215200074

0215200074
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 50 mm X 10 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Tekli Astar, 68700 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 75.00 mm (2.953 in)
D4 93.00 mm (3.661 in)
D5 11.00 mm (0.433 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 95.00 mm (3.740 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 8.00 mm (0.315 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 50 mm
Kılavuz 10,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGF
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000292-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 2,000 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 68.700 N (15.444 lbf)
Yük, Statik 156 kN (35.025 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?