0215200056

0215200056
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 40 mm X 5 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Tekli Astar, 23800 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 63.00 mm (2.480 in)
D4 78.00 mm (3.071 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 57.00 mm (2.244 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 7.00 mm (0.276 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 40 mm
Kılavuz 5,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGF
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000262-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,700 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 23.800 N (5.350 lbf)
Yük, Statik 63 kN (14.185 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?