0215200049

0215200049
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 20 mm X 5 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, EUS, 10500 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 20 mm
Kılavuz 5,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGF
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000317-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,250 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 10.500 N (2.360 lbf)
Yük, Statik 17 kN (3.732 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?