0215200047

0215200047
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 16 mm X 5 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, EUS, 9300 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 16 mm
Kılavuz 5,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGF
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000315-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,200 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 9.300 N (2.091 lbf)
Yük, Statik 13 kN (2.945 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?