0215050383

0215050383
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 32 mm X 10 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Düğme, 33800 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 52.00 mm (2.047 in)
D12 M6x1
D13 5.00 mm (0.197 in)
L 85.00 mm (3.346 in)
L11 19.00 mm (0.748 in)
L12 12.00 mm (0.472 in)
L13 43.00 mm (1.693 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 32 mm
Kılavuz 10,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili ZG
Silecek Included
Vida Parça Numarası 0205000302-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,650 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 33.800 N (7.599 lbf)
Yük, Statik 52 kN (11.690 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?