0215050362

0215050362
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 12 mm X 4 mm, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Düğme, 3500 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 12 mm
Kılavuz 4,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili ZG
Vida Parça Numarası 0205000318-RL3000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,100 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 3.500 N (787 lbf)
Yük, Statik 4 kN (899 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?