0215050345

0215050345
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 40 mm X 20 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Dahili, 34200 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 65.00 mm (2.559 in)
D12 M6x1
D13 6.00 mm (0.236 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L11 27.00 mm (1.063 in)
L12 10.00 mm (0.394 in)
L13 33.00 mm (1.299 in)
TH M60x2.0

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 40 mm
Kılavuz 20,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili ZG
Silecek Included
Vida Parça Numarası 0205000304-RL6000
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 0,800 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 34.200 N (7.688 lbf)
Yük, Statik 57 kN (12.859 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?