0215050333

0215050333
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 40 mm X 10 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Düğme, 78600 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 40 mm
Kılavuz 10,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili ZG
Silecek Included
Vida Parça Numarası 0205000283-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 1,300 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 78.600 N (17.670 lbf)
Yük, Statik 136 kN (30.619 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?