0215050330

0215050330
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 20 mm X 5 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Düğme, 14800 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 38.00 mm (1.496 in)
D12 M6x1
D13 4.00 mm (0.157 in)
L 57.50 mm (2.264 in)
L11 16.50 mm (0.650 in)
L12 10.50 mm (0.413 in)
L13 22.00 mm (0.866 in)
TH M35x1.5

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 20 mm
Kılavuz 5,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili ZG
Silecek Included
Vida Parça Numarası 0205000317-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,300 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 14.800 N (3.327 lbf)
Yük, Statik 21 kN (4.654 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?