0215050309

0215050309
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 25 mm X 5 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Düğme, 20400 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 42.00 mm (1.654 in)
D12 M6x1
D13 4.00 mm (0.157 in)
L 63.50 mm (2.500 in)
L11 17.00 mm (0.669 in)
L12 10.50 mm (0.413 in)
L13 23.00 mm (0.906 in)
TH M40x1.5

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 25 mm
Kılavuz 5,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili ZG
Silecek Included
Vida Parça Numarası 0205000253-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,370 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 20.400 N (4.586 lbf)
Yük, Statik 34 kN (7.576 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?