0215050297

0215050297
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 63 mm X 20 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Kanal, 65100 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 95.00 mm (3.740 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 63 mm
Kılavuz 20,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGM
Silecek Included
Vida Parça Numarası 0205000323-RL6000
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 2,000 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 65.100 N (14.635 lbf)
Yük, Statik 170 kN (38.105 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?