0215050279

0215050279
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 20 mm X 50 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Uç Kapağı, 13000 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 35.00 mm (1.378 in)
D8 1.50 mm (0.059 in)
L2 56.00 mm (2.205 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L8 16.00 mm (0.630 in)
L9 18.00 mm (0.709 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)