0215050118

0215050118
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 32 mm X 5 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, EUS, 21500 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 50.00 mm (1.969 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 32 mm
Kılavuz 5,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGM
Silecek Included
Vida Parça Numarası 0205000316-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,500 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 21.500 N (4.833 lbf)
Yük, Statik 49 kN (11.083 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?