0215050115

0215050115
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 20 mm X 5 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, EUS, 10500 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 32.00 mm (1.260 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 20 mm
Kılavuz 5,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGM
Silecek Included
Vida Parça Numarası 0205000317-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,100 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 10.500 N (2.360 lbf)
Yük, Statik 17 kN (3.732 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?