0215050109

0215050109
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 63 mm X 10 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, EUS, 90000 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 90.00 mm (3.543 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 11.00 mm (0.433 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)