0215050107

0215050107
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 32 mm X 10 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, EUS, 33400 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 53.00 mm (2.087 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 60.00 mm (2.362 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 15.00 mm (0.591 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 32 mm
Kılavuz 10,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGM
Silecek Included
Vida Parça Numarası 0205000302-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,550 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 33.400 N (7.509 lbf)
Yük, Statik 55 kN (12.252 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?