0205000283-RL6000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Vida, 40 mm X 10 mm, Diş Yönü: Sağ, ±23 µm/300mm, Başlatma Sayısı: 1
Min: 26.0 mm Max: 6000.0 mm To the nearest .01 mm
- Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
- Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
- İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
- *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın