0205000236-RL6000

0205000236-RL6000
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 63 mm X 20 mm, Diş Yönü: Sağ, ±52 µm/300mm, Başlatma Sayısı: 2

Kesim Boyu:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 62.70 mm (2.469 in)
D2 57.16 mm (2.250 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 63 mm
Kök Çapı 57,160 mm (2,250 in)
Kılavuz 20,0 mm
Dişli Vida Uzunluğu 6.000,00 mm
Kılavuz Doğruluğu 52 µm/300mm
Başlatma Sayısı 2
Malzeme Alaşım Çelik
Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 50 mm
Diş Tipi Yuvarlanmış
Toplam Ağırlık 0,022 kg/mm

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?