0205000169-RL6000

0205000169-RL6000
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 25 mm X 50 mm, Diş Yönü: Sağ, ±23 µm/300mm, Başlatma Sayısı: 5

Kesim Boyu:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 24.15 mm (0.951 in)
D2 21.47 mm (0.845 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)