Skip to content Skip to navigation

15/03/2011 | Thomson veröffentlicht Neuauflage der Unternehmensbroschüre

KRISTIANSTAD, SCHWEDEN – Thomson, Anbieter innovativer Linearantriebs- und ‑führungssysteme, bietet in einer neu überarbeiteten Broschüre einen vollständigen Überblick über sein vielfältiges Produktangebot im Bereich der mechanischen Antriebslösungen. Die Palette umfasst Linearlager und –wellen, Profilschienenführungen, Gewindetriebe, Planetengetriebe, komplette Linearantriebssysteme, Linearaktuatoren, Spindelhubgetriebe sowie Kupplungen und Bremsen. Neben der weltweit renommierten Marke Thomson umfasst die Produktfamilie der linearen und mechanischen Antriebstechnik auch die Marken BSA, Neff, Tollo, Micron, Deltran und Cleveland, die inzwischen alle zu Thomson gehören.
Zu den neueren Produkten, die in dieser Broschüre erstmals vorgestellt werden, gehören die Profilschiene 400 und das Getriebe AquaTRUE TM. Die Profilschiene der Serie 400 ist speziell für kostengünstige Implementierungen geeignet. Die Lager mit doppelseitigen Kugellaufbahnen ermöglichen eine besonders einfache Installation. Geeignet ist die Schiene für Lasten bis 129 kN; im Vergleich zu Ausführungen mit Standardkugelkäfigen senkt sie zudem den Geräuschpegel um bis zu 30 %. Das wasserfeste Planetengetriebe AquaTRUE mit Edelstahlgehäuse und ‑abtriebswelle ist in den Schutzklassen IP66/IP67 oder 69K erhältlich. Damit erfüllt es die strengen Anforderungen extremer Einsatzumgebungen, wie dem Handling, Verpacken und Abfüllen von Getränken und Lebensmitteln. Dank der hohen Schutzklassen widersteht AquaTRUE sogar Beizmitteln und Hochdruck-Strahlwasser, wodurch die Kosten für zusätzliche Komponenten wie Gehäuse, Abschirmungen oder mechanische Getriebe entfallen. Weitere potenzielle AquaTRUE-Einsatzgebiete sind z.B. das Wasserstrahlschneiden, Anwendungen in der Medizintechnik oder der Lebensmittelindustrie wie z.B. Schneidemaschinen für Fleisch.
Die neue Broschüre ist ab sofort in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Portugiesisch und Türkisch erhältlich. Weitere Sprachen wie z.B. Russisch und Koreanisch sind für die Zukunft geplant. Sie erhalten die Broschüre von der Thomson-Niederlassung in Ihrer Nähe, oder Sie wählen auf der Thomson-Website (www.thomsonlinear.de) den Menüpunkt „Literatur bestellen“. Dort können Sie diese und andere Broschüren im PDF-Format herunterladen oder als Papierausgabe bestellen.

Wissenswertes über Thomson

Mit über 60 Jahren Erfahrung im Bereich der Antriebstechnik ist Thomson der unangefochtene Branchenführer bei der Herstellung von Ball Bushing®- und Profilschienenlagern, 60 Case™-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearsystemen und entsprechendem Zubehör. Thomson führte das lineare Ball-Bushing-Lager 1945 ein und konnte seitdem fortwährend neue Maßstäbe bei der Entwicklung von Antriebssteuerungslösungen für Unternehmen aus zahlreichen Industriezweigen wie der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie setzen. Thomson Industries, Inc. verfügt über Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien sowie ein weltweites Netzwerk von über 2000 Händlern.

Kontakt:

Thomson Industries Inc.
+49 (0) 7022 504-198

back to top