Evet! Bilyalı Vidalar asla yağlama olmadan kullanılmamalıdır!
- Bilyalı vida tertibatları, uzun ömür ve sorunsuz çalışma için uygun şekilde yağlanmalıdır.
- Bu vidaların yağlama olmadan kullanılması kullanım ömrünü %90 veya daha yüksek düzeyde azaltabilir!
- Bilyalı vidalar ve somunlar, pasa karşı koruyucu ile gönderilir. Bu, yeterli düzeyde yağlama sağlamaz.
Yağlayıcılar genellikle hafife alınır ancak her uygulama için doğru seçim yapılması, bilyalı vidanın hesaplanan ömrü süresince doğru şekilde performans göstermesini sağlar. Hem yağ hem de gres korozyona karşı koruma sağlasa da yağlayıcı seçimi, ilgili uygulamada bunların her birinin avantajları ve dezavantajlarının değerlendirilmesine bağlıdır. Bilyalı Vida için ilgili yağlama türü, çeşitli faktörlere bağlıdır.
- Hafif yükler ve yüksek hızlar, makine yağı veya viskozitesi düşük gres için uygundur.
- yükler ve hızlarda NLGI 1 veya 2 gres kullanılabilir
- Yüksek yüklerde EP2 katkı maddesi içeren gres kullanılması gerekebilir. EP, Aşırı Basınç için kullanılan bir kısaltmadır ve gresin yüksek basınçlar altında bozulmasını önlemek için özel katkı maddeleri içerir. Bu tip gresler, çelik şaftlara donuk bir görünüm verecektir.
İyi bir önleyici bakım programı geliştirilmesi için uygulamanın dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Vidalar, her zaman için hafif bir gres/yağ tabakası bulunacak şekilde muhafaza edilmelidir. Dokunulduğunda kaygan bir his vermeli ancak damlamamalıdır. Vidayı, vidanın dış çapına gres uygulayarak ve somunu ileri ve geri hareket ettirerek ya da varsa, somundaki yağlama tertibatını kullanarak yağlayabilirsiniz. Herhangi bir dolaşım bilyası ya da silindir tip yatak ile herhangi bir tipte kuru yağlayıcı (PTFE tozu, grafit tozu vb.) KULLANMAYIN. Bu yağlayıcılar kayar hareket için iyi olsa da dönme sürtünmesi desteği konusunda zayıf kalmaktadır.