Standart doğruluk dereceleri, doğruluk sınıflarını tam hareket uzunluğuna (sapma) ve hareket yolu boyunca izin verilen kılavuz hatasına (varyasyon) dayalı olarak kategorize eden ISO 3408-3 ile tanımlanır.
- İnç serisi vidalar için standart doğruluk: ±.004 inç/ft kılavuz doğruluğu, ISO 3408-3 sınıflandırmasına göre T10 toleransına eşittir
- Dış çapı ≤ 12mm olan metrik serisinde standart doğruluk 52µm/300mm’ye eşittir bu da T7 tolerans sınıfını ifade eder
- Dış çapı > 12mm olan metrik serisinde standart doğruluk 23µm/300mm’ye eşittir bu da P5 tolerans sınıfını ifade eder.