![](/ds_images/images_relaunch/When-considering-lead-screws-what-specifications-are-most-important-to-look-at-585x400.jpg)
Kılavuz vida performansı büyük oranda eksenel yükün ve dönme hızının (rpm) bir faktörüdür. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi "Basınç Hızı" ya da PV eğrisi yönetir. Kılavuz vidalar, yükleri desteklemek için kayan yüzeyleri kullanarak çalıştığından somun ile vida arasındaki sürtünmeden ısı ortaya çıkar. Bu yüzeyler arasında aşınma da meydana gelir. PV eğrisi yük ile hızın güvenli çalışma sınırlarını tanımlar. Yük arttıkça, aşırı ısınmanın ve aşınmanın oluşmasını önlemek için dönme hızı düşürülmelidir. Bunun tersi de doğrudur. Hafif yük uygularken vidanın yüksek hızda döndürülmesi ya da daha ağır bir yük altında daha yavaş hareket etmek de mümkündür. Sıklıkla "yol" olarak tanımlanan dönüş başına ilerlemenin gerekli rpm'yi artırmadan doğrusal hızı artırmak için artırılabileceği unutulmamalıdır. Bu, bir kılavuz vidanın ömrünü artırmanın iyi yoludur. Bir kılavuz vida sistemini boyutlandırmak için yükü tahrik etmek üzere hangi torkun gerektiğinin bilinmesi önemlidir. Kılavuz vida biliniyorsa bu, verimlilikten kolayca hesaplanabilir. Dönüş başına ilerleme arttıkça gerekli tork da artar, ama verimlilik de bir noktaya kadar artar.
Uygulamanız için uygun kılavuz vida ya da bilyalı vida ürününün seçilmesinde daha fazla yardım için Uygulama Mühendisliği ekibimize başvurabilirsiniz.