Uçlu vidalarda kesme (tornadan geçirme) yerine rulo haline getirme tercih edilir. Bu süreç, dişleri içine doğru yuvarlayan bir dizi döküm arasına yuvarlak bir çubuğun bastırılmasını içerir. Böylelikle uçlu vidalar için daha iyi bir yüzey kaplaması ile daha sert bir yüzey elde edilir. Rulo haline getirme, aynı zamanda daha ekonomik olması ve çoğu endüstriyel uygulama için yeterli doğruluğu sağlaması nedeniyle bilyalı vidalarda da sıklıkla kullanılan bir süreçtir. Uç doğruluğu 0,003 inç/fit değerinden daha iyi tutulabilir ve zemin vidalarından daha yüksek uzunluklar mümkündür.
Daha yüksek doğruluğun gerekmesi halinde, öğütme seçeneği de göz önünde bulundurulmalıdır. Öğütme işlemi 0,0003 inç/fit veya daha yüksek doğrulukta uç sağlayabilir. Ancak bu işlem çok daha maliyetlidir ve maksimum vida uzunluğu çok daha düşüktür.