![](/ds_images/images_relaunch/How-many-ball-tracks-are-on-a-ball-spline-585x400.jpg)
Bilyalı izler iç yatak (yiv) boyunca işleyen ve dış yataktaki bilyalara karşı basan boylamasına oluklardır. Çoğu boyutta dış yatakta iç yatağa göre daha fazla bilyalı iz vardır ve böylece, kullanıcı içteki yive yeni bir dış yatak takıp iç yatağın ömrünü uzatabilir. İlaveten, dış yataklar, kaç izin bilyalarla yüklendiğine göre sıralanır.
İç yatağın nominal çapına göre bilyalı izlerin sayısı listesini aşağıda bulabilirsiniz:
Bilya Dairesi Çapı | Bilyalı iz sayısı |
.375" | 3 |
.625" | 6 |
1.0" | 12 |
1.5" | 12 |
2" | 12 |
2.5" | 12 |
4.0" | 18 |
5.0" | 16 |
6.0" | 24 |