![](/ds_images/images_relaunch/Can_I_vary_the_speed_of_my_AC_ctuator-585x400.jpg)
Thomson'un endüstriyel doğrusal aktüatörlerinde güç verildiğinde sabit tork üreten tek devirli motor kullanılır. Bu torkun ürettiği doğrusal hız uygulanan yüke bağlı olarak bir miktar değişkenlik gösterir. Kataloglarımızda hem yüksüz hem de tam yüklü hızlar yer almakta olup çoğu durumda Hız-Yük karşılaştırma ayrıntılarını veren bir tablo da içerir.
Bununla beraber, AC hızlı kontrol için en iyi seçenek Thomson'un hassas doğrusal aktüatör hattına geçmektir. PC serisi ve T serisi aktüatörler motorsuz sevkedilir. Bu sayede hız değişkenliği dahil kendi özel uygulama ihtiyaçlarınız temelinde motor seçebilirsiniz. Alternatif olarak, ECT hattında çeşitli AC servo tahrikli aktüatörler ve hızı kontrol edilebilen 3 fazlı AC endüksiyon motorları vardır.