Hayır, yalnızca Düşük Seviyede Geçiş ve CAN veriyolu sürümlerinde boştayken akım çekilir. Tipik olarak çekilen akım, “uyku modu” etkin değilken 24 Vdc birimlerde 30-40mA ve 12 Vdc birimlerde 15-20mA’dır. Bu çekilen akımı en aza indirmek için “uyku modu” özelliğini geliştirdik. Uyku modu, 12v’de 1ma 24v’de de 2ma’dan az akım çekecektir.