Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


스크류에 장착된 베어링 지지대

베어링 지지대:

Thomson은 스크류에 장착할 수 있도록 베어링 지지대를 제공합니다. Thomson은 다음 두 가지 유형의 베어링 지지대를 제공합니다.
  • 이중 각 접촉 예압 세트
  • 방사형 베어링
스크류 엔드를 베어링 지지대에 맞춰 가공해야 합니다.

플랜지 어댑터

플랜지 어댑터

플랜지는 일부 너트의 나사산 엔드를 플랜지형 너트에 맞추는 데 사용할 수 있습니다. 플랜지는 대체 장착 옵션을 제공합니다.

모터 드라이브 어셈블리

모터 드라이브 어셈블리

Thomson은 모터 드라이브 어셈블리를 제공할 수 있습니다.
  • NEMA 17, 23, 34 및 42 크기
  • ABEC 5 이중 각 접촉 베어링
  • 베이스 스타일 장착용 하우징


커플링 예

커플링

커플링은 리드 스크류를 드라이브 시스템에 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 스크류 엔드를 커플링에 맞춰 가공해야 합니다.
back to top