Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


리드 스크류

리드 스크류

Thomson의 표준 리드 스크류는 6mm(0.2 인치)~50mm(2인치) 직경으로 제공됩니다. Thomson은 최소 1.2mm(0.05인치) 직경의 특수 크기를 생산할 수 있습니다. 리드의 표준 직경은 0.3mm(0.01인치)에서부터 50mm(2인치) 이상입니다. Thomson은 직경이 3.5배 더 큰 리드를 공급할 수 있습니다.

일부 크기는 저탄소강으로 제공하지만 Thomson의 스크류는 주로 300 시리즈 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 저탄소강 스크류는 주로 청동 너트와 함께 사용됩니다.

리드 정확도 등급:
  • SRA = 0.010in/ft 또는 250mm/300mm
  • SPR = 0.003in/ft 또는 75mm/300mm

Thomson은 스크류에 견고한 윤활유 막을 형성해 그리스 없이도 스크류 어셈블리의 윤활성을 강화하는 PTFE 코팅이 적용된 리드 스크류를 제공할 수 있습니다.
back to top