Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


XC 백래시 방지 너트

XC 시리즈 리드 스크류 너트는 스테인리스 스틸 캠(ActiveCAM™)을 사용해 너트 절반부 사이에 견고한 바이어스를 생성하는 최고의 백래시 방지 기술을 기반으로 합니다. 비틀림 스프링이 부품 사이의 장력을 유지하지만 토크와 항력은 여전히 낮습니다. ActiveCAM 디자인은 폴리머 리드 스크류 너트를 사용하여 가능한 한 강성이 가장 높은 어셈블리를 만듭니다. XC 시리즈 리드 스크류 너트를 사용한 모든 움직임은 정확하고 반복 가능합니다. 따라서 정밀도에 있어서 볼 스크류에 필적하는 소형 및 중형 백래시 방지 스크류를 제공합니다.


XC 리드 너트 설치 방법

back to top