Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항



사용자 정의 제품 선택

사용자 정의

리드 너트는 손쉽게 사용자 정의할 수 있는 단순한 디자인을 사용합니다. Thomson은 형상을 사용자 정의할 수 있는 너트를 공급할 수 있습니다. 거의 모든 모양이 가능합니다. 따라서 너트를 OEM 솔루션에 더 완전히 통합할 수 있으며 종종 다기능을 수행할 수 있습니다. 이는 리드 스크류 어셈블리를 사용하여 전체 시스템 비용을 줄일 수 있는 또 다른 방법입니다.

너트는 여러 가지 다양한 재료로 구성될 수 있습니다.
  • 아세탈 - 표준
  • PPS
  • PEEK
  • Torlon(폴리아미드-이미드)
  • 황동
  • 기타
스크류에 장착하는 너트도 사용자 정의할 수 있습니다. Thomson은 다음을 제공할 수 있습니다.
  • 성능을 극대화하는 백래시 차단
  • 정렬 문제를 최소화하는 느슨한 피팅
  • 측면 하중을 허용하는 중앙 집중식 피팅

출고 시 엔드 가공

표준 엔드 가공의 빠른 턴어라운드
고객 도면에 맞춰 제조하는 능력

이점:
  • 원스톱 품질 가공
  • 빠른 리드 타임

이점:
  • 하나의 공급업체
  • 볼 스크류 가공 및 펴기 경험이 있는 공급업체의 품질 작업

고객 인쇄물에 맞춰 가공

Thomson은 일련의 표준 엔드 가공 옵션을 제공하지만 고객이 제공하는 도면에 맞춰 사용자 정의 엔드도 가공합니다. 이 이미지는 당사에서 엔드 가공을 하는 데 필요한 일반 엔드 가공 치수의 도면입니다. 도면이 명확하다면 기타 구성도 가공할 수 있습니다.

엔드 가공 도면 예

back to top