Skip to content Skip to navigation

유지관리

윤활은 너트와 스크류 사이의 마찰과 마모를 줄여줍니다. 윤활의 유형과 유지관리 일정은 사용하는 제품과 작동 환경에 따라 달라집니다. 오염도가 높은 환경에서 윤활을 사용할 때 윤활유가 오염되거나 연마재 슬러리를 형성하거나 뻑뻑해지지 않도록 주의해야 합니다.

폴리머 너트
Thomson의 모든 폴리머 리드 너트는 내부 윤활 처리되므로 윤활이 필요하지 않습니다. 그러나 효율성과 수명을 최적화하기 위해서는 윤활하는 것이 좋습니다.

청동 너트
청동 리드 너트와 볼 스크류는 올바르게 작동하고 정격 수명을 실현할 수 있게 하려면 윤활해야 합니다.

back to top