Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


Glide Screw™

글라이드 스크류란 무엇입니까?

방사형 베어링 부분과 리드 스크류 부분으로 구성된 글라이드 스크류는 이러한 제품의 가장 뛰어난 기능을 설치하기 쉬운 일체형 솔루션에 결합합니다.

또한, 글라이드 스크류는 얼라인먼트 문제를 해결하고 유지관리가 필요 없는 Thomson의 특허 받은 Lube-for-Life 기술이 기본적으로 탑재되어 있습니다. 요청 시 고열, 진공/청정실 및 식품 등급 구성도 추가로 가능합니다.

Glide Screw™ 분해도 및 절단면

글라이드 스크류는 어떻게 작동합니까?

측면 및 모멘트 하중을 처리할 수 있도록 방사형 베어링이 리드 너트에 추가되었습니다. 방사형 베어링 내경과 연결할 수 있도록 스크류 외경이 정밀하게 접지되었습니다.

Glide Screw™ 단면도


Thomson Glide Screw™

back to top