Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


AFT 백래시 방지 너트

AFT에서는 탄성력이 테이퍼형 슬리브를 아래로 밀어 나사산을 스크류에 더 밀착되게 누릅니다. 따라서 더 견고한 디자인이 만들어집니다(정격 하중 내에서). OEM 적용 환경에 적합한 이 너트는 백래시를 효과적으로 제거하고 낮은 항력 토크와 매끄러운 움직임을 유지합니다. 스크류와 너트 사이에 정상적인 마모가 발생할 때 백래시 방지 메커니즘이 조정합니다. 통합 트리플 플랜지는 적용 환경에 손쉽게 .부착할 수 있습니다.
back to top