Por que escolher os atuadores lineares de motores deslizantes da Thomson?
Introduzindo a nova configuração de atuadores de parafuso de avanço motorizados, esses componentes fornecem um alto nível de flexibilidade de design, transportam cargas usando movimentos suaves e fornecem aos usuários acesso rápido e fácil à manutenção.
![](img/why-thomson.jpg)
Por que escolher os atuadores lineares de motores deslizantes da Thomson?
Introduzindo a nova configuração de atuadores de parafuso de avanço motorizados, esses componentes fornecem um alto nível de flexibilidade de design, transportam cargas usando movimentos suaves e fornecem aos usuários acesso rápido e fácil à manutenção.
![](img/why-thomson.jpg)
Benefícios de atuadores lineares de motores deslizantes
Maior densidade de torque
Os atuadores lineares de motores deslizantes da Thomson oferecem maior densidade de torque em relação a soluções alternativas. Ao otimizar o desempenho do motor e combiná-lo com o design ideal de porca e parafuso de avanço, a Thomson conseguiu aumentar a capacidade de carga em até 30% ao mesmo tempo em que manteve a mesma área ocupada pelo motor.
A vantagem Taper-Lock
O design Taper-Lock, de patente pendente, oferece a capacidade de desacoplar rapidamente o parafuso de avanço do motor deslizante. A conexão é segura, robusta e se alinha automaticamente.
Melhor eficiência
A Thomson fornece uma solução mais eficiente para reduzir o consumo de energia, melhorar a vida útil da bateria e diminuir a área ocupada pelo motor. Com essa eficiência melhorada, pode-se esperar um aumento no desempenho de carga do sistema ou uma redução no consumo de energia, tudo isso com menor custo de propriedade.
Menos ruído
A Thomson pode otimizar a configuração do seu motor e rolamentos para limitar as harmônicas do motor e reduzir o ruído nos pontos de operação da sua aplicação.
Capacidade de carga lateral
As configurações do atuador possuem um design de bucha exclusivo que permite que o conjunto funcione bem em aplicações em que serão utilizadas cargas pesadas.