Visão geral de seleção de produto
A integração bem-sucedida de um atuador linear do motor de etapas em uma aplicação depende principalmente do alinhamento do parafuso e do subsequente desvio do parafuso. Se for montado de forma incorreta, o conjunto de parafuso de avanço terá a vida útil do sistema significativamente reduzida e poderá ser ruidoso ou impreciso. A Thomson endireita metodicamente todos os parafusos antes da montagem para minimizar a vibração e o desvio. O método de acoplamento Taper-Lock também foi projetado para fornecer uma interface concêntrica e otimizar o alinhamento. O alinhamento, a configuração de suporte final e a seleção de porca de avanço adequados são fatores importantes para conseguir uma instalação bem projetada que supere as expectativas.
Seleção passo a passo
1. Selecionar a configuração do atuador linear do motor de etapas
Determine qual das configurações a aplicação exige: eixo rotativo (MLS), porca giratória (MLN) ou atuador (MLA). Veja nas páginas 6-7 os exemplos de aplicações.
2. Selecionar tamanho do motor
Selecione o tamanho apropriado com base no desempenho desejado, tamanho da carcaça do motor, etc. A Thomson oferece cinco modelos básicos (MLx08, MLx11, MLx14, MLx17 e MLx23) com enrolamentos de motor opcionais, deslocamento linear e seleção de capacidade de carga.
3. Selecionar configuração do parafuso de avanço e usinagem final ou montagem final
Para MLS ou MLN, selecione o diâmetro e o comprimento dos parafusos de avanço em relação ao curso exigido pela aplicação e o tipo de usinagem final que o parafuso precisa. Para MLA, selecione o condutor ou deslocamento desejado por etapa, o comprimento do curso e a montagem final.
4. Selecionar porca
Para configurações de eixo rotativo (MLS), escolha entre vários estilos de montagem de porcas, materiais e opções de recuo. As configurações de porca giratória (MLN) por padrão sempre vêm em porca de recuo padrão com material de alto desempenho. Por padrão, todas as configurações de MLA são fornecidas com recuo padrão e porca de material de alto desempenho.
5. Montar o atuador linear do motor de etapas
Monte a unidade no seu conjunto. Para o MLA, use as diretrizes de instalação de montagem final mostradas na página 47 do folheto do atuador linear do motor de etapas da Thomson.