Onde usar atuadores lineares do motor de etapas

Essas aplicações comuns mostram que os atuadores lineares do motor de etapas reduzem o número total de componentes em seu design, minimizando também os requisitos de espaço e tornando a montagem e a manutenção mais rápidas e fáceis. São mostrados exemplos de todas as três configurações: eixo rotativo (MLS), porca giratória (MLN) e atuador (MLA).

Pipetagem

Pipetagem - MLA + MLS

Movimento vertical minúsculo, preciso e repetível é essencial para uma pipetagem precisa. Escolha MLA para simplificar seu eixo Z e MLS para movimento horizontal preciso em aplicações de pipetagem.

3D Printing

Posicionamento vertical da placa

Posicionamento vertical da placa - MLA

Os conjuntos de atuadores são autônomos e ideais para aplicações simplificadas de nivelamento, nas quais pequenas cargas radiais ou de momento podem estar presentes.

Lifting Plate

Bombas de fluido

Bombas de fluido - MLS + MLN

Independentemente da configuração de montagem, um atuador linear de motor de etapas pode aumentar a pressão da bomba, reduzir a área ocupada pelo equipamento e dispersar o fluido de forma mais precisa.

Fluid Pumps

Estágios XY

Estágios XY - MLS

Os atuadores lineares do motor de etapas otimizam os designs dos estágios XY com sua forma compacta e potência.

Medical Scanner

Posicionamento horizontal

Posicionamento horizontal - MLN

Câmeras e outros dispositivos de medição precisam estar no lugar certo, na hora certa. A MLN oferece seleções confiáveis de posicionamento horizontal e comprimento para que seu trabalho de posicionamento horizontal seja feito corretamente.

Horizontal Positioning

Impressão 3D

Impressão 3D - MLS

Utilizar um atuador linear do motor de etapas em uma impressora 3D pode eliminar a necessidade de acoplamentos, rolamentos e suportes, aumentando o comprimento do curso e o volume de impressão.

Horizontal Positioning

Garra robótica

Garra robótica - MLN

As configurações de MLN são excelentes em aplicações de fixação, girando e posicionando cabeçotes de garras e acessórios com facilidade.

Horizontal Positioning

Inclinação de monitor

Inclinação de monitor - MLA

Os conjuntos de atuadores são autônomos e ideais para aplicações simplificadas de nivelamento, nas quais pequenas cargas radiais ou de momento podem estar presentes.

Horizontal Positioning