Warum Thomson Schrittmotor-Linearaktuatoren?
Durch das Design der motorbetriebenen Gewindespindel-Aktuatoren bieten diese Komponenten dem Konstrukteur ein hohes Maß an Flexibilität, gleichmäßig leichtgängige Bewegung der Last und ermöglichen Endanwendern schnelle und einfache Wartung.
Warum Thomson Schrittmotor-Linearaktuatoren?
Durch das Design der motorbetriebenen Gewindespindel-Aktuatoren bieten diese Komponenten dem Konstrukteur ein hohes Maß an Flexibilität, gleichmäßig leichtgängige Bewegung der Last und ermöglichen Endanwendern schnelle und einfache Wartung.
Vorteile der Schrittmotor-Linearantriebe
Erhöhte DrehmomentdichteZum Öffnen anklicken
Durch Optimierung der Motorleistung in Kombination mit einer perfekt abgestimmten Spindel/Mutter-Konstruktion ist es den Thomson-Ingenieuren gelungen, die Traglast bei identischer Motorgröße um bis zu 30 % zu erhöhen.
Der Taper-Lock-VorteilZum Öffnen anklicken
Das patentierte TaperLock-Konzept erlaubt ein schnelles Lösen des Gewindetriebs vom Schrittmotor. Dennoch ist die Verbindung sicher, robust und selbstausrichtend.
Erhöhter WirkungsgradZum Öffnen anklicken
Die Thomson-Lösung bietet einen höheren Wirkungsgrad für weniger Stromverbrauch, längere Batterielaufzeiten und einen kompakteren Motor. Aus diesem verbesserten Wirkungsgrad folgt je nach Anforderung eine erhöhte Systemleistung oder eine Reduzierung des Stromverbrauchs – in jedem Fall jedoch geringere Betriebskosten.
Reduzierte GeräuschentwicklungZum Öffnen anklicken
Thomson optimiert auf Wunsch Ihre Motorkonfiguration und -wicklung, um die Oberschwingungen des Motors zu begrenzen und damit das Motorgeräusch an den Arbeitspunkten Ihrer Anwendung zu senken.
SeitenlastZum Öffnen anklicken
Aktuator-Konfigurationen tolerieren dank integrierter Linearlager ein gewisses Maß an Seiten- und Momentlast, sodass die Baugruppe auch in Anwendungen mit gewisser radialer Belastung gut funktioniert.