Einsatzbereiche der Schrittmotor-Linearantriebe

Die folgenden Anwendungen illustrieren, dass Schrittmotor-Linearaktuatoren die Anzahl der benötigten Komponenten senken, mit weniger Platz auskommen und sowohl die Montage als auch die Wartung schneller und einfacher gestalten. Sehen Sie Beispiele für alle drei Konfigurationen– angetriebene Spindel (MLS), angetriebene Mutter (MLN) und Aktuator (MLA).

Pipetting Zum Öffnen anklicken

Pipettiergeräte - MLA + MLS

Winzige, präzise, wiederholgenaue Bewegungen sind Voraussetzung für eine exakte Pipettierung. Wählen Sie zur Pipettierung MLA für Ihre Z-Achse und MLS für präzise Horizontalbewegungen.

Pipettiergeräte

Vertikale Objektträger-Positionierung Zum Öffnen anklicken

Vertikale Objektträger-Positionierung - MLA

Aktuator-Einheiten sind autark und ideal für vereinfachte Nivellierungsaufgaben bei geringfügigen Radial- oder Momentlasten.

Vertikale Objektträger-Positionierung

Flüssigkeitspumpen Zum Öffnen anklicken

Flüssigkeitspumpen - MLS + MLN

Ungeachtet der Montagekonfiguration kann ein Schrittmotor-Gewindetrieb den Pumpendruck erhöhen, die Gerätegröße minimieren und die Flüssigkeit präziser ausgeben.

Flüssigkeitspumpen

Kreuztische Zum Öffnen anklicken

Kreuztische - MLS

Schrittmotor-Linearantriebe optimieren Kreuztische durch ihre Kompaktheit und Leistungsstärke.

Kreuztische

Horizontale Positionierung Zum Öffnen anklicken

Horizontale Positionierung - MLN

Kameras und sonstige Messgeräte müssen schnell und korrekt positioniert werden. MLN liefert für die jeweilige Aufgabe eine zuverlässige horizontale Positionierung in diversen Längen.

Horizontale Positionierung

3D-DruckZum Öffnen anklicken

3D-Druck - MLS

Ein Schrittmotor-Linearantrieb in einem 3D-Drucker macht Kupplungen, Lager und Abstützungen überflüssig – bei mehr Hublänge und Druckvolumen.

3D-Druck

Greifroboter Zum Öffnen anklicken

Greifroboter - MLN

MLN-Konfigurationen bewähren sich in Greifvorrichtungen zum Drehen und Positionieren der Greiferköpfe und Anbaugeräte.

Greifroboter

Monitorneigung Zum Öffnen anklicken

Monitorneigung - MLA

Aktuator-Einheiten sind autark und ideal für vereinfachte Nivellierungsaufgaben bei geringfügigen Radial- oder Momentlasten.

Monitorneigung