Vergleich mit dem Wettbewerb

Das Thomson TaperLock-Vorteil

Die Befestigung des Motors an der Leitspindel erfordert normalerweise eine Kupplungseinheit (A), eine Presspassung mit Senkbohrung (B) oder eine Hohlwellen-Presspassung (C). Die Montage kann auch durch Kleben oder Schweißen erfolgen – unterm Strich erschweren oder verhindern jedoch alle diese Lösungen den Spindel-Austausch oder Wartungsarbeiten allgemein. Thomson hat dieses Problem mit seiner patentierten TaperLock-Kupplung (D) gelöst, die mit einer einzigen Halteschraube auskommt. Mit diesem neuen Design werden die Wartung oder der Austausch der Spindel zum Kinderspiel.

Coupling Assembly Example

Kupplungseinheit (A)

  • Hoher Platzbedarf
  • Begrenzter Hub
  • Erhöhte Massenträgheit
  • Erfordert radiale Führungslager
  • Beeinträchtigte Genauigkeit

Presspassung mit Senkbohrung

Presspassung mit Senkbohrung (B)

  • Begrenzter Hub
  • Erfordert Bearbeitung der Spindel
  • Schwierige Montage
  • Rundlauf/Ausrichtungsprobleme
  • Umständlicher Austausch

Hollow shaft press fit

Hohlwellen-Presspassung (C)

  • Erfordert Bearbeitung der Spindel
  • Schwierige Montage
  • Rundlauf/ Ausrichtungsprobleme
  • Umständlicher Austausch

Thomson Taper-Lock

Thomson TaperLock (D)

  • Hohe Präzision
  • Kein zusätzlicher Platzbedarf
  • Schnell & einfach ausgetauscht
  • Einfache Montage/Ausrichtung