Warum Thomson Schrittmotor-Linearantriebe?
Diese Komponenten kombinieren einen hybriden Schrittmotor mit einem präzisionsgefertigten Gewindetrieb zu einer kompakten Antriebslösung. Sie bieten eine erhöhte Drehmomentdichte, einen verbesserten Wirkungsgrad, unterstützen Rapid Prototyping bzw. die Wartung vor Ort und senken die Geräuschentwicklung.
Erste Schritte
Lassen Sie sich von einem Thomson-Ingenieur erläutern, wie Schrittmotor-Linearantriebe Ihre Anwendung revolutionieren und Ihre Produktivität maximieren können, während der Energiebedarf gleichzeitig gesenkt wird.
Überlegene Technologie
Die Schrittmotor-Linearantriebe sind jetzt in drei Grundkonfigurationen erhältlich – angetriebene Spindel (MLS), angetriebene Mutter (MLN) und Aktuator-Version (MLA). Die MLS-Ausführung verfügt über unser patentiertes TaperLock-Design für die schnelle Prototypen-Erstellung. Das MLN-Design bietet einen vergrößerten Spindeldurchmesser für erhöhte Tragzahlen. Die neue, vollständig geschlossene MLA-Variante zeichnet sich durch einen eingebauten Verdrehschutz und eine seitliche Belastbarkeit aus.
Vergleich mit dem Wettbewerb
Vergleichen Sie die Thomson Schrittmotor-Linearantriebe mit den führenden Wettbewerbern. Die innovative TaperLock-Technologie von Thomson erfordert lediglich eine einzige Halteschraube; der Verstellkraft- und Temperaturvergleich macht die Überlegenheit der Schrittmotor-Linearantriebe deutlich.