Technologie-Übersicht

Thomson bietet seine Schrittmotor-Linearantriebe in drei Grundkonfigurationen an – angetriebene Spindel (MLS), angetriebene Mutter (MLN) und Aktuator-Version (MLA).

  • Bei den MLS-Ausführungen dreht der Motor eine Leitspindel und bewegt damit eine an der Spindelmutter befestigte Last auf linearer Achse.
  • MLN-Einheiten arbeiten mit einer im Motorgehäuse drehenden Mutter. Die Bewegung erfolgt entweder durch Fixierung des Motors und Verschieben der an der Spindelmutter befestigten Last –oder durch Fixieren der Mutter und Verschieben einer am Motor befestigten Last.
  • Beim MLA handelt es sich um eine vollständig im Gehäuse untergebrachte Antriebslösung – zur Modell-Auswahl legen Sie einfach den Hub, den Verstellweg pro Schritt bzw. Umdrehung und den Präzisionsgrad fest.

Angetriebene Spindel (MLS) Zum Öffnen anklicken

rotating screws

Konfiguration mit angetriebener Spindel (MLS)

Bei der Ausführung mit angetriebener Spindel kommt unser patentiertes TaperLock-Keilsystem zum Einsatz, das die Leitspindel mit der Motorwelle verbindet. Dieses Konzept erlaubt die schnelle Entwicklung von Prototypen, erleichtert die Wartung vor Ort und reduziert die notwendige Lagervorhaltung.

Angetriebene Mutter (MLN) Zum Öffnen anklicken

rotating nut

Konfiguration mit angetriebener Mutter (MLN)

Diese Version mit angetriebener Mutter nutzt unsere patentierte Integration einer Spindelmutter in den Motorläufer, aus der sich ein größtmöglicher Spindeldurchmesser für eine erhöhte Traglast ergibt.

Aktuator-Konfiguration (MLA) Zum Öffnen anklicken

rotating nut

Aktuator-Konfiguration (MLA)

Der Aktuator ist eine vollständig vom Gehäuse umgebene Motor-Leitspindel mit angetriebener Spindel und Endenbearbeitung Ihrer Wahl. Wählen Sie einfach Ihr Produkt anhand des gewünschten Hubs je Motorumdrehung aus. Ein Verdrehschutz ist serienmäßig integriert und kommt ohne externe Führung aus.