면취기본적으로 세로 절단 샤프트가 디버링되어 날카로운 모서리를 제거합니다. 챔퍼는 대략적으로 다음과 같습니다.
- 직경이 1" 미만인 경우 1/32" x 45˚
- 직경이 1" 이상인 경우 1/16" x 45°
추가 비용을 부담하면 특정 챔퍼 또는 특수 치수 챔퍼가 제공될 수 있습니다.
나선 샤프트 직경표준 나사산은 Unified National Coarse 또는 Unified National Fine, Class 2-A에 부합합니다. 샤프트는 양극 산화 처리되며 케이스 내부의 나사산 영역의 둘레가 부드럽습니다.
축소된 직경축소된 직경의 표준 직경 공차는 ± 0.001"입니다. ± 0.0001"의 특수 공차를 사용할 수 있습니다. 런아웃이 0.001" 합계 표시기 판독값 범위 내에 있습니다. 샤프트가 양극 산화 처리되고 케이스 내의 축소된 부분은 부드럽습니다. 2단계 샤프트 직경 축소도 사용할 수 있습니다.
방사상 구멍다양한 방사상 구멍을 샤프트에 가공할 수 있음
- 샤프트 중앙으로 드릴링 및 탭핑됨
- 샤프트를 따라 드릴링 및 탭핑됨
- 드릴링 및 카운터보어됨
- 드릴링
- 드릴링 및 절삭됨
일반적인 정렬 및 위치 공차는 ± 0.010"입니다. 샤프트가 양극 산화 처리되고 구멍 영역의 둘레가 부드럽습니다. 나사산은 U.N.C. 또는 U.N.F. Class 2-B 나사산일 수 있습니다. 구멍 직경 공차는 ± 0.001"로 양호할 수 있음
멈춤 스크류를 위한 드릴 가공 지점위치 공차는 ± 1/64"입니다. ± 0.002"에 대한 기능이 있습니다. 드릴 크기는 1/8"~3/4"입니다.
동축 구멍U.N.C. 또는 U.N.F. Class 2-B 나사산. 동심도 ± .005". 특정 직경 및 재료는 양극 산화 처리되며 둘레는 부드러운 상태로 남습니다. 참고: 구멍이 "볼트" 원에 위치할 수도 있습니다. 위치 공차는 0.010"입니다.
리테이닝 링 홈홈 사이의 위치 공차는 ± 1/64" 또는 ± 0.005"입니다. 최대 링 홈 간격의 ± 0.005"에 대한 공차는 96"입니다.
샤프트 연결2개 이상의 샤프트를 연결하여 길이를 늘릴 수 있습니다. 사용할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
- 나사산 및 접지 연결부: 최대 20피트 길이의 3/4"~4" 및 20mm~80mm 직경 샤프트.
- 다웰 연결부: 동심도가 ± 0.010"인 1/2"~4" 및 12mm~80mm 직경 샤프트.
- 버트 연결부: 대안을 고려하기 전에 가장 경제적인 솔루션으로 고려해야 합니다. 끝단 사각 가공, 챔퍼 없음. 모든 공칭 샤프트 직경에 사용할 수 있습니다.
플랫샤프트는 한 개 또는 여러 개의 플랫을 사용해 가공할 수 있습니다. 위치 공차는 다음과 같습니다.
- 1개의 플랫: 위치 공차는 ± 0.015"입니다.
- 여러 개의 플랫: 정렬 및 위치 공차는 ± 0.005"입니다.
샤프트의 전체 길이 또는 큰 부분으로 확장되는 플랫은 제공되지 않습니다. 긴 부분을 경화 레이어로 자르면 상당한 뒤틀림이 발생해 펴기 비용이 크게 높아집니다.
키홈키홈은 정사각형, 플랫 또는 미국 표준 우드루프일 수 있습니다. 1/2"~4"의 공칭 샤프트 직경에 사용할 수 있습니다.