Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

랜덤 길이 – RL

전장 샤프트는 "랜덤 길이"라고 하며 부품 번호에 접미사 "RL"이 있습니다. 바의 정확한 길이는 변화할 수 있으므로 "랜덤 길이"라는 용어를 사용합니다. 해당 설명에 지정된 길이는 사용 가능한 최소 길이입니다. 샤프트의 길이는 약간 더 길 수 있습니다. 특정 길이로 절단된 샤프트의 경우 또는 샤프트가 원하는 최대 길이보다 짧을 경우 세로 절단 샤프트를 고려하십시오.

세로 절단 – CTL

샤프트는 지정된 길이로 자를 수 있습니다. 샤프트의 표준 길이 공차는 2인치 미만 직경의 경우 ±1/32"이고, 이보다 큰 모든 직경의 경우 ± 1/16"입니다. 특수 길이 공차는 추가 비용을 부담하면 사용할 수 있으며 특수 가공 제품으로 간주됩니다.

완전 절단 샤프트는 날카로운 모서리를 제거하기 위해 디버링 공정을 거치게 됩니다. 표준 챔퍼의 크기는 1" 미만 직경의 경우 약 1/32" x 45도이고, 1" 이상 직경의 경우 1/16" x 45도입니다. 특수 챔퍼 크기는 특수 가공 제품으로 제공될 수 있습니다.

세로 절단 제품은 접미사 "CTL"이 있습니다.

특수 가공 – SM

세로 절단 이상의 특별 변형을 거친 제품은 특수 가공 제품으로 지정됩니다. 자세한 내용은 "특수 가공" 섹션을 참조하십시오.

퀵 샤프트 – QS

퀵 샤프트는 사전에 세로로 절단돠어 포장된 샤프트입니다. 이 샤프트는 포장을 제외하고 세로 절단 샤프트와 동일합니다. 이 샤프트는 개별 판매용으로 포장됩니다. 특수 포장으로 인해 QS 비용이 약간 더 높습니다.

퀵 샤프트는 탄소강, 440C 및 52100 관형 재료로 제작된 등급 L 및 MM 샤프트에만 사용할 수 있습니다. 더 매력적인 박스가 필요하지 않다면 세로 절단 샤프트를 고려하십시오.

사전 드릴 가공 및 탭핑 - PD

사전 드릴 가공 샤프트는 방사형 드릴 가공 및 탭핑 구멍을 만들어서 출고한 샤프트입니다. 이러한 구멍은 지속 지지대 응용분야에서 샤프트 길이를 따라 샤프트에 더 쉽게 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 지속 지지대 샤프트가 필요한 경우 샤프트 레일 어셈블리 사용을 고려하십시오.

RL, CTL 및 QS는 사전 드릴 가공 샤프트로 제공됩니다.

크롬 도금 플레인 엔드 - CPPE

크롬 도금 플레인 엔드(CPPE) 샤프트는 크롬 도금 처리되지만 샤프트가 절단 및 챔퍼된 경우 도금이 없습니다. 샤프트는 전체 길이로 크롬 도금되어 비축됩니다. 세로 절단 샤프트를 주문하면 이전에 크롬 도금된 샤프트에서 절단됩니다. 따라서 엔드에는 도금이 없습니다. CPPE 샤프트는 크롬 도금 샤프트를 얻을 수 있는 더 빠르고 경제적인 방법입니다.

RL, CTL 및 QS는 크롬 도금 플레인 엔드 샤프트로 제공됩니다. QS 옵션은 QSCP입니다.

딥 케이스 - DC

딥 케이스 샤프트는 추가 딥 케이스 경화가 있고 부품 번호에 "DC"로 지정되는 샤프트입니다. 이 샤프트는 샤프트를 선형 베어링과 함께 사용할 경우 일반적으로 필요하지 않습니다. 그러나 LinearRace®로 사용되지 않는 일부 특별한 응용분야에서는 추가 딥 케이스가 요청됩니다. 딥 케이스 샤프트는 탄소강 재료의 랜덤 길이로만 제공됩니다.


샤프트 주문 코드

back to top