Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

Thomson 지속 지지대는 샤프트 및 레일 어셈블리로 구매할 수 있습니다. 지지대 레일 어셈블리는 샤프트와 샤프트 지지대가 함께 장착되어 제공됩니다.

Thomson의 표준 샤프트 재료에서 어셈블리의 샤프트 재료를 선택할 수 있습니다.
  • 표준 스틸
  • 440C 또는 316 스테인리스 스틸
  • 크롬 도금강
  • 관형
지지대 재료는 선택한 지지대 스타일에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

지지대 셈블리는 여러 가지 스타일로 제공됩니다.
  • 표준(SRA)
  • 고강도(XSRA)
  • 측면 마운트(SSRA)
  • 편평형(LSRA)
  • 언더마운트 편평형(ULSRA)
지속 지지대는 개방형 스타일 선형 베어링에 사용할 수 있습니다. 부품 번호에 "M"이 있는 유닛은 미터법 샤프트를 포함하며 미터법 직경 부싱과 함께 사용할 수 있습니다.

지지대 레일 스타일

표준 지지대

표준 지지대 셈블리(SRA)는 가장 일반적으로 사용되는 지지대 레일 어셈블리입니다. 플랜지에 장착 구멍이 있는 알루미늄 지지대를 활용합니다.


표준 지지대

고강도 지지대

강도 지지대 셈블리(XSRA)는 파우더 코팅처리된 연성철 지지대를 활용합니다. XSRA는 고강도 직렬 선형 볼 부싱 베어링과 함께 사용하도록 설계되었으며, 가장 편향 저항력이 큰 샤프트 지지대 옵션입니다. XSRA는 2인치 또는 3인치 직경의 샤프트 크기에만 사용할 수 있습니다. 플랜지에 카운터보어 장착 구멍이 있습니다. XSRA는 XR 볼 부싱 베어링과 함께 사용하도록 설계되었습니다.

고강도 지지대

측면 지지대

지지대 셈블리(SSRA)는 측면에 장착 표면이 있습니다. 장착 플랜지는 알루미늄으로 제작되며 카운터보어 장착 구멍이 있습니다.

측면 지지대

편평형 지지대

평형 지지대 셈블리(LSRA)는 표준 지지대 레일 어셈블리보다 높이가 40% 더 낮은 소형 샤프트 지지대입니다. LSRA는 씰 지지대를 활용합니다. 카운터보어 장착 구멍은 상단에서 샤프트까지 이어져 있습니다. 어셈블리를 고정하는 볼트는 출고 시에 설치됩니다. 장착 구멍은 샤프트의 상단에서부터 간격을 두고 떨어져 있습니다.

샤프트 상단에 장착 구멍이 있는 이 어셈블리는 슈퍼 스마트 볼 부싱 베어링과 함께만 사용할 수 있습니다. 슈퍼 스마트는 상단에 베어링 트랙 없이 직경 주위에 트랙이 고르게 간격을 두고 배치되어 있습니다. LSRA 상단의 구멍은 다른 선형 베어링의 볼 트랙이 지나가는 경로에 있을 수 있습니다. 상단에 장착 구멍이 없는 낮은 지지대 레일 어셈블리를 사용할 수 있습니다. 언마운트 평형 지지대 셈블리(ULSRA)를 참조하십시오.

낮은 지지대 어셈블리는 카운터보어 구멍이 있는 특수 사전 드릴 가공 샤프트를 사용합니다.

편평형 지지대

언더마운트 편평형 지지대

더마운트 평형 지지대 셈블리(ULSRA)는 하단 장착 구멍을 제외하고 LSRA와 동일합니다. 이 어셈블리는 하단에서 사전 드릴 가공 샤프트의 나사산 구멍에 볼트를 조여 넣습니다. 이 어셈블리의 상단에는 구멍이 없으므로 상단에 볼 트랙이 있는 선형 베어링과 함께 사용할 수 있습니다. PBO 스타일 필로우 블록(정밀 스틸 필로우 블록)은 간격 문제 때문에 ULSRA와 함께 사용하기에 적합하지 않습니다.

이 어셈블리와 함께 사용되는 샤프트는 나사산 구멍이 있는 사전 드릴 가공 샤프트입니다. 반면 편평형 지지대 어셈블리는 카운터보어 구멍이 있는 특수 사전 드릴 가공 샤프트를 사용합니다.

언더마운트 편평형 지지대

back to top