Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

크롬 도금

Thomson 표준 크롬 옵션은 두께가 0.00005"~0.0001"인 순수 크롬입니다. 크롬 공정은 AMS 2460, 클래스 1(부식 방지 도금), 유형 II(새틴 마감)에 따라 이루어지지만 니켈 하부층은 없습니다. MIL-S-13165 및 MIL-R-81841에 따른 얇고 빽빽한 크롬 도금을 포함해(단, 이에 국한되지 않음) 기타 도금 옵션의 견적을 받을 수 있습니다.

도금 공정과 도금 시 부품을 고정해야 하는 필요성으로 인해 다음과 같이 동축 구멍을 추가할 수 있습니다.
  • 최대 1 1/4" 직경 샤프트(72" 이상의 모든 길이).
  • 1 1/4"~2" 직경 샤프트(48" 이상의 모든 길이).
  • 2" 이상 직경 샤프트(모든 길이).
참고: Thomson의 레인 드(CPPE) 샤프트는 모든 길이에서 동축 구멍이 없지만 챔퍼된 모서리와 절단된 엔드에는 도금이 없습니다.

흑색 산화 피막

흑색 산화 피막 처리의 이점은 내부식성과 흑색입니다. Thomson 표준 흑색 산화 피막 처리 옵션은 MIL-DTL-13924D 클래스 1을 충족합니다.

ARMOLOY™

아모로이 도금의 이점은 78 RC 표면 마감, 이동 부품의 마모 및 마찰 감소, 비금속에 대한 강한 접착력(부서짐, 갈라짐, 박리 또는 벗겨짐이 발생하지 않음)입니다. 아모로이 두께는 0.0001"입니다. 최종 도금 샤프트는 지정된 공차 클래스 범위 내에 있습니다. 아모로이 도금을 통해 일반적으로 충족할 수 있는 사양은 AMS-2438, AMS QQ-C-320 및 AMS-2406입니다.

도금 공정과 도금 시 부품을 고정해야 하는 필요성으로 인해 다음과 같이 동축 구멍을 추가할 수 있습니다.
  • 최대 1 1/4" 직경 샤프트(66" 이상의 모든 길이).
  • 1 1/4" 이상 모든 길이.
back to top