Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


샤프트 등급

Thomson 샤프팅은 여러 공차 범위 또는 등급으로 제공됩니다.
  • L - Larger(큼)
  • S - Smaller(작음)
  • N - Needle(니들)
  • D - Die Set(다이 세트)
  • XL - eXtra precision class(초정밀 등급) L
  • MM - Metric(미터법)
  • AL - Aluminum(알루미늄)
  • G - Groove(홈이 있는 클래스 L 샤프트)

직경 예

다음은 여러 등급의 1" 공칭 샤프트의 실제 직경 예입니다.
  • L - 0.9995/0.9990"
  • S - 0.9990/0.9985"
  • N - 1.0000/0.9998"
  • D - 1.0003/1.0000"
  • AL - 0.9996/0.9988"
  • G - 등급 L과 동일
  • XL 등급은 1" 직경에 사용할 수 없습니다. 그러나 공차 대역이 더 좁다는 점을 제외하고 직경 공차가 등급 L과 비슷합니다.
  • 등급 MM은 미터법 직경이며 공차가 h6입니다.
다른 직경은 제품 사양을 참조하십시오.

함께 사용 가능한 제품

또한 샤프트 등급은 샤프트과 연동되도록 설계된 제품을 보여줍니다.
  • 등급 L -
    • Super Smart Ball Bushing® 베어링
    • 슈퍼 볼 부싱 베어링
    • RoundWay® 베어링
    • FluoroNyliners 부싱
    • XA 볼 부싱 베어링
    • A형 개방형조정식 볼 부싱 베어링
  • 등급 S - A형 폐쇄형 볼 부싱 베어링
  • 등급 N - 니들 롤러 베어링
  • 등급 D - 다이 세트 볼 부싱 베어링
  • 등급 XL - XR 볼 부싱 베어링
  • 등급 G - BG 옵션 슈퍼 볼 부싱 베어링
  • 등급 MM - 미터법 볼 부싱 베어링
  • 등급 AL - FluoroNyliners
back to top