Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

Thomson 샤프트는 다음 재료로 제공됩니다.
  • 1566 고강도 탄소강(표준)
  • 440C 스테인리스강
  • 316 스테인리스강
  • 52100 관형
  • 알루미늄

고강도 스틸 샤프트

1566 고강도 탄소강

1566은 표준, 딥 케이스, 사전 드릴 가공 및 크롬 도금 단순 엔드(CPPE)에 사용됩니다. .

사양:
  • Rc 경도: 60 HRC 최소
  • 표면 마감: 8Ra
  • 진직도: .001"/ft
  • 직경:
    • 3/16~4인치(야드파운드법 크기)
    • 5mm~80mm(미터법 크기)
  • 길이: 최대 202인치

440C 스테인리스 스틸

440C 스테인리스 샤프트는 어느 정도의 내부식성을 제공하며 경화될 수 있습니다. 완전한 내부식성 샤프트의 경우 316 재료를 고려하십시오.

표준 440C 샤프트 사양:
  • Rc 경도: 최소 50 HRC
  • 표면 마감: 8Ra
  • 진직도: .001"/ft
  • 직경: 3/16~2 1/2인치
  • 길이: 최대 178인치
기기 등급 440C 샤프트
사양:
  • Rc 경도: 55 HRC 완전 경화
  • 표면 마감: 4Ra
  • 진직도: .0001"/ft
  • 직경: 1/8~1/4인치

316 스테인리스 스틸

316 스테인리스 샤프트는 "부식 방지" 제품입니다. 이 샤프트는 케이스 경화할 수 없습니다. 표면이 부드러워 Ball Bushing® 또는 롤러 베어링과 함께 사용하기에 적합하지 않습니다. 이 샤프트는 Fluoronyliner 부싱과 함께 사용하십시오.

사양:
  • Rc 경도: 20HRC(최소)
  • 표면 마감: 8Ra
  • 진직도: .001"/ft
  • 직경: 1/4~2인치
  • 길이: 최대 138인치

52100 관형

52100 관형

관형 샤프트는 표준 고강도 탄소강에 비해 무게가 29%~56% 더 가볍습니다. 중공 내경은 유동액, 와이어, 선 등을 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

사양:
  • Rc 경도: 58HRC 최소
  • 표면 마감: 8Ra
  • 진직도: .001"/ft
  • 직경: 3/4~4인치
  • 길이: 최대 178인치

back to top