Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

모터 장착을 간소화하기 위해 Thomson은 RediMount 어댑터 키트를 제공하므로 사용자가 선형 유닛과 모터 또는 기어헤드 사이의 중간 플랜지를 주문 제작할 필요가 없습니다. 이제 RediMount 어댑터 키트는 모든 Thomson 선형 모터 시스템에 기본으로 제공됩니다.
RediMount 어댑터에 모터를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 설치 교육 페이지를 참조하십시오. (링크)

RediMount 어댑터의 이점에 대해 알아보려면 계속 읽으십시오.

RediMount 및 모터가 설치된 선형 장치

RediMount 키트에는 고객이 제공하는 모터 또는 기어헤드에 장착하는 플랜지와 커플링이 포함되어 있습니다. 모터 장착 패스너도 포함되어 있습니다. 플랜지는 모터 파일럿 및 장착 구멍에 맞춰 가공되었으며 커플링에는 모터 샤프트의 직경과 일치하는 보어가 있습니다.

선형 장치(모터 설치 안 됨)의 RediMount

각 RediMount 키트 변형은 전체 선형 모션 시스템 부품 번호 내에 지정할 수 있는 세글자 코드로 식별합니다. 전체 부품 번호뿐 아니라 RediMount 코드도 www.LinearMotioneering.com에서 구성할 수 있습니다.
다음 비디오에서는 RediMount 시스템을 개괄적으로 설명합니다.

비디오: RediMount™ 플랜지 설명


back to top