Skip to content Skip to navigation

설치 지침

RediMount 어댑터를 사용해 모터를 선형 시스템에 장착하는 방법에 대한 지침을 보려면 아래 비디오를 시청하거나, 다음 지침을 읽거나, 여기에서 지침 설명서를 다운로드하십시오.

RediMount 어댑터 키트를 사용해 모터를 장착하는 방법


RediMount™ 플랜지에 모터 장착

Thomson 선형 모션 시스템은 유닛에 장착된 커플링 절반부 및 모터 인터페이스 플랜지와 함께 도착합니다. 백에는 느슨한 모터 커플링 절반부, 모터 볼트 및 플라스틱 플러그가 들어 있습니다.

1. 커플링 절반부, 스크류 및 플러그가 들어 있는 백을 찾습니다.

커플링 절반부, 스크류 및 플러그

2. 백에서 커플링 절반부를 꺼내 모터 샤프트로 밀어 넣습니다(나중에 샤프트에 조여짐). 그런 다음 모터 및 커플링 어셈블리를 플랜지에 밀어 넣어 커플링 절반부를 연결합니다.

모터 커플러(L), 어셈블리에 모터 연결(R)

3. 스크류를 조여 모터 플랜지를 RediMount 플랜지에 고정합니다. 스크류 크기에 따른 토크 조임 사양은 아래 표를 참조하십시오. 제거할 수 있는 나사산 고정 접착제를 사용해 스크류를 고정하는 것이 좋습니다.

모터 및 토크 테이블 조이기

4. Allen 키를 사용해 어댑터 하우징의 슬롯을 통해 커플러의 스크류를 조여 커플링을 모터 샤프트에 고정합니다. 올바른 Allen 키 크기와 조임 토크는 플라스틱 플러그에서 확인할 수 있습니다(그림에 조임 토크가 15Nm인 크기 5mm가 표시되어 있음).

커플러 및 커플러 플러그 조이기

5. 플랜지 내부를 밀봉하려면 커플링 액세스 창을 형성하는 구멍에 플라스틱 플러그를 밀어 넣습니다.

플러그 설치됨

6. 유닛을 작동하기 전에 최종 검사 및 테스트를 수행합니다.

우수한 완제품

back to top